SpectraCool Slim Fit para interiores
Los sistemas de aire acondicionado SpectraCool Slim Fit están diseñados con tres opciones de montaje que ahorran espacio para maximizar la huella. Se han desarrollado para satisfacer los requisitos de los clientes industriales de todo el mundo; son fáciles de especificar y de usar. Desde el funcionamiento sin filtro hasta las certificaciones globales, los sistemas de aire acondicionado SpectraCool Slim Fit facilitan el enfriamiento de la automatización para los diseñadores de sistemas y los equipos de mantenimiento de operaciones de todo el mundo.
Algunas unidades vienen con control de acceso remoto (RAC), un controlador paramétrico integrado diseñado para funcionar sin problemas con nuestras unidades de aire acondicionado de gabinete con el propósito de monitorear y administrar de forma remota desde una sola unidad hasta una red completa de sistemas de aire acondicionado SpectraCool de forma virtual en cualquier parte del mundo con una conexión segura a Internet. Asegúrese de que sus sistemas estén siempre funcionando a niveles óptimos de temperatura, aumente la productividad y mejore la confiabilidad general del sistema.
Estándares del sector
Certificado UL/cUL Tipo 12; N.° de expediente SA6453
Bucle interno IP 54
EAC
IP 54 Internal Loop
IP34 External Loop
Características
- Diseño Slim Fit con tres opciones de montaje; montaje en superficie, empotrado parcial y totalmente empotrado.
- Cubierta de plástico de diseño estético para optimizar el flujo de aire
- Refrigerante R134a
- Voltaje: 230 V (50/60 Hz), 115 V (50/60 Hz) y 400/460 V trifásico (50/60 Hz)
- Rango de temperatura de servicio desde 50 F / 10 C a 131 F / 55 C
- Fácil sustitución del filtro para entornos con mucho polvo
- Bobinas resistentes al polvo para un funcionamiento sin filtro
- Gestión del condensado activa para evitar el goteo de agua
- Compresor de rotación eficiente energéticamente
- Suministro de energía del bloque de terminales
- Dimensión de recorte estándar para un fácil cambio
- Todas las unidades han sido probadas a nivel funcional antes del envío
- Los acondicionadores de aire estándar son compatibles con un interruptor de la puerta de la caja
- Las unidades de control de acceso remoto admiten hasta 2 sensores de temperatura y 10 alarmas. Admiten múltiples protocolos de comunicación: SNMP, Modbus TCP, Ethernet/IP y Profinet.
- Hardware de montaje, juntas y manual del usuario suministrados con la unidad
Especificaciones
Color | Gris Claro |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.