Kit de protección antigoteo de acero inoxidable para Tipo 4 y 4X de montaje en pared
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de protección antigoteo de acero inoxidable para Tipo 4 y 4X de montaje en pared
El kit de protección antigoteo de acero inoxidable protege la puerta de salpicaduras y de suciedad. Puede instalarse fácilmente en gabinetes de montaje en pared Tipo 4 y 4X (salvo modelos de cerrojo de liberación rápida). Se fija rápida y fácilmente al gabinete con los tornillos de acero inoxidable y las arandelas de sellado incluidos. El producto mantiene la clasificación UL/CSA Tipo 4, 4X y 12 cuando se instala correctamente en un gabinete HOFFMAN.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Con cada kit se suministra un tubo de compuesto de sellado.
Especificaciones
Acabado | No. 2B |
Material | Acero Inoxidable 316L |
Color | n/a |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.