Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

WFHD3PT3630_PagodaTop1Dr; WFHD3PT3630; 20986; WeatherFlo HD; Pagoda Top; CAD RENDERING; Photo Rendering Hover to magnify image or click to enlarge

Tops

Pagoda tops are designed to be used with nVent HOFFMAN Impeller packages. Pagoda tops include aluminum dampers and a stainless steel mesh to prevent the ingress of debris. Solid tops are designed to be used with a closed-loop cooling solution.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 0.08 in
Espesor 2 mm
Acabado Pintado al polvo
Código de colores RAL 9003
Color Signal White
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.