Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

VORTEXAC_VA_VHL_Group Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Enfriador para gabinete Vortex AC en áreas peligrosas

Los enfriadores para aires acondicionados de Vortex en áreas peligrosas mantienen los gabinetes enfriados, limpios y protegidos incluso en áreas peligrosas. Estos sistemas resultan ideales para aplicaciones en las que se dispone de aire comprimido en áreas peligrosas. Con apenas algunas piezas móviles, estos sistemas son muy confiables y virtualmente libres de mantenimiento.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Mantiene la clasificación UL/cUL Tipo 4, 4X cuando se instala correctamente en un gabinete UL/cUL Tipo 4, 4X.

Maintains UL/cUL Type 4, 4X when properly installed on a UL/cUL Type 4, 4X enclosure.

Modelos para áreas peligrosas:

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Color Gris Claro
Material Policarbonato
Código de colores RAL 7035
Acabado Mate suave
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.