Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

CR-13_m_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

Gabinete con desconectador y abrazaderas para montaje en pared, tipo 4X

Para aplicaciones de desconexión en las que se prefiere una puerta con abrazaderas, este gabinete cuenta con abrazaderas en tres lados para evitar que entren líquidos y contaminantes y un recorte preferido que acepta interruptores de desconexión e interruptores automáticos de las marca principales.

Cada gabinete de seccionador con abrazaderas, Tipo 4X, se suministra con un soporte de interbloqueo de puerta ajustable sujeto a la puerta, instrucciones para ubicar e instalar interruptores de seccionador, disyuntores y mecanismos de operación.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado UL 508A; Tipo 3R, 4, 4X, 12; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

Cumple con los requisitos NEMA Tipo 3RX

CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Brushed #4
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.