Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Oi-22 Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Codo de 90 grados de inclinación giratoria 2 Compact Series

El codo de 90 grados con inclinación giratoria Compact Series 2 se monta entre un tubo vertical y el gabinete para brindar opciones de giro e inclinación para el operador de la máquina. En este diseño se incorpora un codo de 90º para la conexión a un tubo horizontal. El giro permite una rotación máxima de 300º. La inclinación permite un ajuste totalmente regulable desde la posición horizontal hasta 30 grados. La carga máxima es de 66 lb (30 kg).

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.