Junta de pared para cables Compact Series 4
Hover to magnify image or click to enlarge
Junta de pared para cables Compact Series 4
La junta de pared para cables Compact Series 4 permite montar el sistema de suspensión sobre una superficie vertical para extender el tubo horizontalmente. Proporciona acceso por cable al interior del sistema de suspensión desde arriba o desde abajo. Rango de giro de aproximadamente 180º.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Tensión ajustable en el punto de giro
- Se incluyen fuelles con cremallera, junta y tornillos de fijación.
- El limitador de rotación es opcional y se puede comprar por separado.
- No se proporcionan sujetadores de montaje en superficie.
- El sistema de brazo HMI compacto serie 4 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 337 lb (153.2 kg)
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.