Bisagra continua, tipo 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Bisagra continua, tipo 4X
El diseño eficiente y la construcción sencilla de estos gabinetes los hacen duraderos en entornos corrosivos, además de estéticamente agradables. Los seguros de las esquinas proporcionan acceso sin obstrucciones. La bisagra continua y el doble cerrojo, proporcionan un sellado hermetico y una mayor seguridad.
Estándares del sector
Certificado UL 508A; Tipo 4, 4X, 12, 13; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997
Enclosure flammability evaluated per UL 508A
Window flammability evaluated per UL 508A
Soportes de montaje necesarios para cumplir los requisitos de montaje externo UL/CSA.
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- La fibra de vidrio moldeada por compresión tiene excelentes cualidades de resistencia a químicos y a la temperatura y presenta excelentes propiedades climáticas y físicas
- La fibra de vidrio se perfora, taladra y lima fácilmente
- La junta garantiza un sellado hermético al agua y al polvo
- Con cada gabinete se incluyen soportes de montaje de poliéster y tornillos de fijación de acero inoxidable
- Las ventanas de policarbonato resistentes a rayaduras están adheridas de forma permanente
- Se proporcionan insertos de latón roscado moldeados in situ y tornillos de acero chapado para el montaje de paneles opcionales y kits de bloques de terminales
- Tapa removible sujeta al cuerpo del gabinete, con un perno de bisagra ,de acero inoxidable tipo 316
- Los gabinetes de tapa ciega se aseguran con dos tornillos de acero inoxidable tipo 316
- Los gabinetes con cierres de liberación rápida tienen cierres de poliéster resistentes a la corrosión ubicados en esquinas que proporcionan acceso sin obstrucciones al gabinete
- El pasador de bisagra y el gancho son de acero inoxidable tipo 316 resistente a la corrosión
- Se incluyen provisiones para candado
- El material libre de halógenos
Especificaciones
Material | Fiberglass |
Color | Gris Claro |
Código de colores | RAL 7035 |
Acabado | Mate suave |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Referencia adicional
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.