Bastidores superiores delantero/trasero para armarios autoportantes, MCU
Hover to magnify image or click to enlarge
Bastidores superiores delantero/trasero para armarios autoportantes, MCU
Este marco habilita un espacio adicional en la parte superior y se puede separar del armario. Dispone de un patrón de orificios universal para montar accesorios con facilidad.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Para cubrir los lados del marco de cableado superior MCU. Montado con 4 tornillos y retenedores nuevos patentados.
- Paneles laterales: MCUP se suministra como accesorio.
- Material: 1,35 mm placa de acero
- Acabado: Pintura al polvo, texturizada en color RAL 7035.
- Protección: Conformidad con IP55.
- Unidad de embalaje: 1 pieza con paneles delantero y trasero, incluidos los accesorios de montaje (sin placa de techo).
Especificaciones
Color | Gris Claro |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7035 |
Material | Acero |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.