Perfiles de 19", AVP
Hover to magnify image or click to enlarge
Perfiles de 19", AVP
Cuando se usan estos perfiles, es posible montar de manera fácil equipos de 19" en armarios murales ya sea en la fábrica o en el emplazamiento definitivo.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Para armarios de 600 mm de ancho. Para ajustar en profundidad requiere el accesorio AMG. Profundidad útil entre los perfiles 19" y la puerta exterior 56 mm. Fijados a los taladros de las bisagras en el marco frontal del armario (en armarios de acero inoxidable requiere mecanizado).
- Material: Chapa de acero galvanizado 2 mm.
- Cantidad por embalaje: 1 par de perfiles con accesorios de montaje.
Especificaciones
Espesor | 2 mm |
Espesor | 14 ga |
Acabado | Pintado al polvo |
Material | Acero dulce |
Color | n/a |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.