Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

36548_AXD341412C; SEQUESTR External Disconnect; AXD341412C; Disconnect; SEQUESTR; Photo Rendering; CAD Rendering Hover to magnify image or click to enlarge

Desconectador externo Sequestr de bajo amperaje, tipos 4, 12 y 3R

Aísle los interruptores y disyuntores de desconexión de bajo amperaje en el gabinete de desconexión externa Sequestr para mitigar incidentes de arco eléctrico. Instálelo en gabinetes de desconexión de soporte independiente o de montaje en el piso para reducir la exposición a la energía entrante. When the disconnect handle is turned OFF, there is no live power on the load side cables passing through to the main enclosure. The Sequestr enclosure is sized for use with up to 200A disconnect switches or up to 400A breakers dependent on NEC 430.10(B), and is designed to fit with bulletins A34, A35, A28, A21 and A4L3D main enclosures. Consulte el manual de instalación para obtener información sobre el montaje de configuración y el patrón de orificios.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL 508A Listed; Type 4, 12, 3R; archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12, 3R; File No. E61997

NEMA / EEMAC Tipo 4, 12, 13, 3R

CSA, File No. 42186: Type 4, 12, 3R

IEC 60529, IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de colores ANSI 61
Color Gris
Material Acero dulce
Acabado Pintado al polvo
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.