Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Combinable enclosure Hover to magnify image or click to enlarge

Armoire au sol combinable, MCSL

La gamme d'armoires au sol combinables en acier doux MCSL est disponible prête à l'emploi dans de nombreuses tailles différentes. Elle est idéale pour les applications de distribution d'alimentation. L'ouverture à l'avant peut être séparée par des portes ou des panneaux partiels pour répondre aux exigences du système de distribution électrique. Nous livrons uniquement les pièces requises pour vous assurer une flexibilité totale, des coûts réduits et une plus grande efficacité d'approvisionnement.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 1.5 mm
Thickness 16 in
Color Gris Clair
Material Acier doux
Finish Peinture poudre structurée
Color Code RAL 7035
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources Video
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.