Résistance chauffante compacte avec ou sans thermostat, ECH(T)
Résistance chauffante compacte avec ou sans thermostat, ECH(T)
Cette résistance chauffante compacte double isolation, ECH(T), est disponible avec ou sans thermostat. La condensation de l'eau est éliminée, même lorsque la température ambiante diminue fortement. Choisir une version avec un thermostat déjà intégré permettra d'économiser de l'espace à l'intérieur de l'armoire et de réduire le temps d'installation par rapport à un thermostat monté séparément.
Normes industrielles
cRUus_UL Recognized
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Résistance chauffante verticale à double isolation pour éviter la condensation. Clip de fixation pour rail DIN 35 mm (EN 60715). Résistance chauffante anti-brûlure : les parties du boîtier accessibles restent froides pour éviter les brûlures. La résistance chauffante ECHT est équipée d'un thermostat, aucun câblage supplémentaire n'est donc nécessaire (démarre à 5 °C et se coupe à 15 °C).
- Elément chauffant: Résistance PTC à limitation de température.
- Matériau: Plastique conforme UL94 V-0.
- Humidité opérationnel: -45 °C à +70 °C. Capacité de chauffage donnée à une température ambiante de 20 °C.
- Raccordement: Connecteur 2.5 mm², couple de 0.8 Nm max.
- Protection: IP 20, Classe II (double isolation).
- Homologations: CE, EAC.
- Finition: Noir.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- Température de service : -45 °C to +70 °C. The heating capacity is for ambient temperature 20 °C.
- Raccordement : Pole terminal 2,5 mm², torque 0,8 Nm max.
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.