Plastron avec découpes DIN, UFCP-D
Hover to magnify image or click to enlarge
Plastron avec découpes DIN, UFCP-D
Ce capot avant en polyester est pourvu d'ouvertures pour des composants modulaires, ce qui élimine la nécessité d'usiner. Les connexions électriques et les câbles sont protégés, ce qui signifie que les opérations sur le terrain peuvent être effectuées en toute sécurité.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Plastron avec découpes pour composants DIN. Écart entre l'UFCP et la porte de l'armoire : 39 mm ; 49 mm à partir du modèle UCP750. Position de montage réversible pour augmenter l'écart entre l'UFCP et la porte de l'armoire de 30 mm. Le cadre de montage avec des rails DIN UMFxxxx doit être commandé séparément.
- Matériau: Polyester.
- Finition: RAL 7035.
- Livraison: Plaque d'obturation, supports, attaches un quart de tour et accessoires de montage.
- Livraison : Cover plate, supporting brackets, one quarter turn fasteners and mounting accessories
Spécifications
Color | Gris Clair |
Material | Polyester |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.