Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

EMC Single Door Enclosure, MASE

The galvanised steel single door wall mounted enclosure range, MASE, is designed to meet EMC requirements. An excellent Faraday effect is created, since electrical conductivity between the enclosure body an door is guaranteed. The risk for component failure, and with that unnecessary downtime, is eliminated as electromagnetic interference is avoided and water and dust are prevented from entering the enclosure. This enclosure range is well suited for applications where EMC is required.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

cULus_UL

CE UKCA

EAC

GOST

IP

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Finish Peinture poudre structurée
Color Gris Clair
Color Code RAL 7035
Material Acier
Data Copied
Métrique   |   Impérial

Diagrams

Avantages
Ressources Accessoires
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.