Socle de câblage | Armoires au sol, PCU
Hover to magnify image or click to enlarge
Socle de câblage | Armoires au sol, PCU
Ce cadre crée un espace supplémentaire dans le fond et peut être séparé de l'armoire. Il dispose d'une perforation universelle pour un montage facile des accessoires.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Pour fixer et acheminer des câbles ou monter des jeux de barres. Perforations identiques à celles du châssis de l'armoire pour monter tous les accessoires voulus (CLPF, CLPK, etc.). Fixé à la base de l'armoire avec des vis M12 (fournies). Hauteur standard de 300 mm (200 mm disponible sur demande uniquement).
- Matériau: Ossature en acier 1,75 mm, panneaux 1,35 mm.
- Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.
- Protection: Conforme IP 41 | TYPE 1.
- Instructions de montage: Ajouter des panneaux PCUP pour fermer les côtés.
- Unité de livraison: 1 pièce avec plaques d'obturation avant et arrière avec accessoires de montage.
- Bottom extension frame for mild steel combinable floor standing enclosures
- The frame creates additional space at the bottom of the enclosure with integrated hole patterns and allows segregation if required
- The frame can be segregated from the enclosure which creates extra space for hazardous components, for example main busbars
- Standard accessories can be mounted within the frame thanks to the universal hole pattern allowing accessories to be easily mounted, e.g. busbar supports
- Side panels PCUP, are required at the beginning and end of the individual or bayed bottom extension frames
- Pack quantity: 1 piece with front and back cover plates with mounting accessories
Spécifications
Color | Gris Clair |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Material | Acier |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.