Panneaux latéraux de socle de câblage | Armoires au sol, PCUP
Hover to magnify image or click to enlarge
Panneaux latéraux de socle de câblage | Armoires au sol, PCUP
L'espace supplémentaire créé par un cadre d'extension est fermé à l'aide de ces panneaux, afin de maintenir le degré de protection et de restreindre l'accès à l'espace supplémentaire.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Pour fermer les côtés du socle de câblage PCU. Fixés avec 4 vis.
- Matériau: Tôle d'acier 1,35 mm.
- Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée
- Unité de livraison: 2 panneaux avec accessoires de montage.
- Fixed with 4 screws
- Two panels with mounting accessories
Spécifications
Thickness | 0.05 in |
Thickness | 1.35 mm |
Color | Gris Clair |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.