Plaques d'interconnexion, MM
Hover to magnify image or click to enlarge
Plaques d'interconnexion, MM
La plaque d'interconnexion peut être montée facilement. Elle permet la séparation de l'armoire tout en facilitant l'installation de connecteurs.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Plaque d'interconnexion à placer entre deux armoires ou à combiner avec une porte latérale rehaussée (DNSR). Perforations pour connecteurs 24 broches. Les plaques d'obturation MMG permettent de l'adapter aux connecteurs 16 broches. À monter avec un kit de support CCJ06.
- Matériau: Acier zingué 2 mm.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- Instructions de montage: Ajouter un kit CCJ06. Ajouter une porte latérale rehaussée DNSR pour couvrir et protéger les connexions. Ajouter des plaques d'obturation MMG pour les découpes non utilisées ou pour adapter des connecteurs d'une autre taille.
- Exigences de montage : Add CCJ06; add raised side door DNSR for covering and protection of the connection.; add cover plates MMG for unused cut-outs or to adapt to different connector sizes
- The plate allows for 24-pin connectors to be installed
- Connectors can be installed easily which will reduce the required labour time
- If a side door has been used, operations can be carried out while the main enclosure maintains its protection degree
- Separation brackets, CCJ, are required in order to mount the marshalling plate
- Cover plates, MMG, can be used if the pin cut-outs need to be adapted or covered up
- Plaques de recouvrement, MMG, can be used if the pin cut-outs need to be adapted or covered up
Spécifications
Thickness | 0.08 in |
Thickness | 2 mm |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color | n/a |
Material | Acier zingué |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.