Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Oicp Panel With Door Extension Section, OIDES

The aluminium operator interface control enclosure with a hinged extension frame, OIDES, has a pre-machined hole pattern to allow for the desired fixation to a swing arm, plus a removable front plate at a IP 65 protection degree. The extension frame increases the panel depth by 55 mm. Components can be easily fitted thanks to the removable front plate, but will also be easily accessible by opening the hinged front extension frame. Side handles on the enclosure allow for easy movement of the enclosure into the desired working position. The aluminium body will dissipate more heat than a mild steel body, which may eliminate the need for additional ventilation.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Material Aluminium
Color Gris Anthracite
Finish Peinture poudre structurée
Color Code RAL 7016
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources Accessoires
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.