Oicp Panel With Door Extension Section, OIDES
Oicp Panel With Door Extension Section, OIDES
The aluminium operator interface control enclosure with a hinged extension frame, OIDES, has a pre-machined hole pattern to allow for the desired fixation to a swing arm, plus a removable front plate at a IP 65 protection degree. The extension frame increases the panel depth by 55 mm. Components can be easily fitted thanks to the removable front plate, but will also be easily accessible by opening the hinged front extension frame. Side handles on the enclosure allow for easy movement of the enclosure into the desired working position. The aluminium body will dissipate more heat than a mild steel body, which may eliminate the need for additional ventilation.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: OICP panel with hinged door extension profile. It increases the OICP panel depth in 55 mm. It has grid profiles in the door extension profile sides.
- Material: Body and door extension profile: Al Mg Si05. Rear plate: Al Mg. Corners: Al Si12.
- Protection: Complies with IP 65.
- Finish: Body, door extension profile and rear plate: anodised aluminium. Corners: RAL 7016.
- Pack quantity: OICP panel with rear plate, door extension profile, external hinges, and locking system.
Spécifications
Material | Aluminium |
Color | Gris Anthracite |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7016 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.