Rear cable fixation profiles | Répartition de puissance, MSCFR
Hover to magnify image or click to enlarge
Rear cable fixation profiles | Répartition de puissance, MSCFR
These fixation profiles, MSCFR, in galvanised steel are available off the shelf and allows for easy installation of incoming and outgoing cables at the rear of cable sections on a power distribution enclosure.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Profiles to fix the cables easily in the rear part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM.
- Matériau: 2 mm galvanized steel.
- Livraison: 7 pieces with mounting material.
- Profiles to fix the cables easily in the rear part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM
- Comprend le matériel de montage
- Quantité standard : 7
Spécifications
Thickness | 0.08 in |
Thickness | 2 mm |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color | n/a |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Similaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.