Panneaux latéraux CEM, SPME
Hover to magnify image or click to enlarge
Panneaux latéraux CEM, SPME
Ces panneaux latéraux ferment les côtés d'armoires EMC individuelles ou juxtaposées pour protéger l'équipement électrique installé de l'environnement et pour protéger le personnel contre les blessures.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Video
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour fermer les côtés des armoires MCSE. Équipés d'un joint conducteur assurant une protection électromagnétique et IP.
- Matériau: Acier zingué 1,5 mm.
- Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée à l'extérieur uniquement.
- Protection: Conforme IP 54 | TYPE 12.
- Unité de livraison: 2 panneaux avec accessoires de montage.
- For covering the sides of the MCSE enclosures
- Equipped with a conductive gasket providing both EMC/IP protection
- Two panels with mounting accessories
Spécifications
Thickness | 0.06 in |
Thickness | 1.5 mm |
Color | Gris Clair |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Material | Acier |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.