Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

SPECTRACOOL COMPACT INDOOR; N16 AIR CONDITIONER; Hover to magnify image or click to enlarge

Climatiseurs pour utilisation en intérieur SpectraCool Narrow Compact

Les climatiseurs intérieurs/extérieurs SpectraCool Narrow offrent la même large gamme de capacité et d’options de climatisation et les unités intérieures/extérieures SpectraCool offrent une solution plus étroite et compacte pour les armoires de petite profondeur. Les modèles étroits sont conçus pour s’adapter aux armoires murales profondes de 12-po (300-mm) et montées au sol.

Certaines unités sont équipées d'un contrôle d’accès à distance (Remote Access Control, RAC), un contrôleur paramétrique intégré conçu pour fonctionner sans problémes avec nos unités de climatisation d’armoire afin de surveiller et de gérer à distance soit une seule unité ou un réseau complet de climatiseurs SpectraCool depuis pratiquement n’importe où dans le monde avec une connexion Internet sécuritaire. Assurez-vous que vos systèmes fonctionnent toujours à des niveaux de température optimaux, et ainsi augmentez la productivité et améliorez la fiabilité globale du système.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Homologué UL/cUL ; type 12, 3R, 4 ; 4X en option ; N° de fichier SA6453

IP 34 sur boucle externe

IP 56 Internal Loop

IP 34 on External Loop

Telcordia GR-487 capable (Outdoor)

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Code RAL 7035
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.