Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Vertical mounted cooling units Hover to magnify image or click to enlarge

Climatiseurs verticaux, CUVN

This vertical cooling unit, CUVN, with a IP 54 protection degree, is available in many different sizes for different cooling requirements. This means that the right cooling solution easily can be chosen. Smart energy management reduces energy consumption with up to 23% compared to traditional solutions and the cooling unit is easy to install.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

cULus_UL Listed

CSA

UKCA

EAC

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Data Copied
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.