Profilés d'ajustement | Distribution électrique, APK
Hover to magnify image or click to enlarge
Profilés d'ajustement | Distribution électrique, APK
This profile, APK, can be continuously adjusted both in height and depth in an enclosure. Cage nuts, that may adjusted in width, can be fitted onto the profile to allow for flexible mounting of various components.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Profilés de largeur permettant d'ajuster continuellement la hauteur, la profondeur et la largeur de fixation des écrous à cage aux composants. Les fabricants de panneaux peuvent fixer tous les composants dans la position désirée sans usinage.
- Matériau: Acier galvanisé 2.5 mm.
- Unité de livraison: 1 paire.
- Requirements: À assembler sur les profilés de profondeur CLPF.
- Avantage : les clients peuvent monter des composants sur le profilé, à l’aide d’écrous cages, en ajustant la position en hauteur, largeur et profondeur, si nécessaire, réduisant ainsi le temps d’installation pour le client
- Commentaire : les profilés de montage (CLPF), doivent être montés sur la profondeur de l’armoire
Spécifications
Thickness | 2.5 mm |
Thickness | 14 ga |
Finish | Peinture poudre structurée |
Material | Acier doux |
Color | n/a |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.