Gamme chauffage et anti-condensation Sélectionner FiltresCloseAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtres Métrique | Impérial RéduireDévelopper Applications Commandes et entraînements (16) Distribution d'alimentation (16) Environnements dangereux (10) Expédition rapide Non (16) Oui (10) Height 1.1 in (2) 1.97 in (1) 3.5 in (2) 3.9 in (2) 3.93 in (1) 4.3 in (1) 5.5 in (4) 7.25 in (1) 7.5 in (6) 8.9 in (3) 12.8 in (3) Afficher tout Afficher moins Appliquer Height 28 mm (2) 50 mm (1) 89 mm (2) 99 mm (2) 100 mm (1) 109 mm (1) 140 mm (4) 184 mm (1) 191 mm (6) 226 mm (3) 325 mm (3) Afficher tout Afficher moins Appliquer Width 0.9 in (2) 1.5 in (2) 1.6 in (2) 1.98 in (1) 2 in (1) 2.4 in (1) 2.8 in (1) 4 in (4) 4.25 in (4) 5 in (2) 9 in (6) Afficher tout Afficher moins Appliquer Width 23 mm (2) 38 mm (2) 41 mm (2) 50 mm (1) 51 mm (1) 61 mm (1) 71 mm (1) 102 mm (4) 108 mm (4) 127 mm (2) 229 mm (6) Afficher tout Afficher moins Appliquer Depth 1 in (2) 1.2 in (2) 2 in (1) 2.4 in (6) 3 in (2) 3.5 in (1) 4 in (4) 4.3 in (2) 4.38 in (4) 6.53 in (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Depth 25 mm (2) 30 mm (2) 51 mm (1) 61 mm (6) 76 mm (2) 89 mm (1) 102 mm (4) 109 mm (2) 111 mm (4) 166 mm (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Nominal Voltage 115 V (17) 220 V (7) Nominal Capacity Watts 10 W (2) 20 W (1) 30 W (1) 50 W (2) 60 W (1) 80 W (1) 100 W (2) 200 W (3) 300 W (1) 400 W (4) 600 W (2) 800 W (2) 1300 W (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Max Current 0.49 (1) 0.8 (1) 0.95 (1) 0.98 (1) 1.2 (1) 1.86 (1) 1.89 (1) 2.5 (2) 3.69 (1) 3.72 (1) 4.5 (1) 5.7 (1) 7.37 (1) 8 A (1) 11.5 (1) Afficher tout Afficher moins AppliquerFilter1Filtre appliqué: 1Catégorie: Gamme chauffage et anti-condensationView All Filters (1) Sous-catégoriesChauffages électriquesDétailsRésistances chauffantes pour zones dangereuses, DAHHLDétailsChauffages pour semiconducteursDétailsChauffages Touch-SafeDétails