Armoires pour zones dangereuses Sélectionner FiltresCloseAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtres Métrique | Impérial RéduireDévelopper Applications Commandes et entraînements (208) Environnements corrosifs (208) Environnements dangereux (16) Environnements hygiéniques (123) Expédition rapide Non (199) Oui (14) Height 5.91 in (2) 7.87 in (2) 8 in (1) 9.06 in (10) 9.84 in (1) 10 in (1) 11.81 in (6) 12 in (2) 13.78 in (2) 14 in (1) 15.75 in (3) 16 in (2) 19.69 in (3) 20 in (8) 23.62 in (4) 24 in (6) 27.56 in (1) 30 in (4) 31.5 in (4) 36 in (15) 39.37 in (1) 42 in (4) 47.24 in (1) 48 in (8) 60 in (5) Afficher tout Afficher moins Appliquer Height 0 mm (1) 150 mm (2) 200 mm (2) 203 mm (1) 230 mm (10) 250 mm (1) 254 mm (1) 300 mm (6) 305 mm (2) 350 mm (2) 356 mm (1) 400 mm (3) 406 mm (2) 500 mm (3) 508 mm (8) 600 mm (4) 610 mm (6) 700 mm (1) 762 mm (4) 800 mm (4) 914 mm (15) 1067 mm (4) 1219 mm (8) 1524 mm (5) Afficher tout Afficher moins Appliquer Width 5.91 in (5) 6 in (1) 7.87 in (4) 8 in (1) 9.84 in (2) 10 in (1) 11.81 in (3) 12 in (5) 12.21 in (2) 14 in (1) 15.75 in (2) 16 in (2) 18.11 in (2) 19.69 in (3) 20 in (8) 23.62 in (1) 24 in (6) 30 in (16) 30.31 in (2) 31.5 in (4) 36 in (19) 36.61 in (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Width 150 mm (5) 152 mm (1) 200 mm (4) 203 mm (1) 250 mm (2) 254 mm (1) 300 mm (3) 305 mm (5) 310 mm (2) 356 mm (1) 400 mm (2) 406 mm (2) 460 mm (2) 500 mm (3) 508 mm (8) 600 mm (1) 610 mm (6) 762 mm (16) 770 mm (2) 800 mm (4) 914 mm (19) 930 mm (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Depth 3.15 in (3) 4 in (2) 4.72 in (5) 5.91 in (5) 6 in (10) 6.1 in (10) 7.87 in (3) 8 in (4) 8.27 in (9) 9.84 in (2) 10 in (4) 11.81 in (4) 12 in (29) 13.78 in (3) 16 in (6) Afficher tout Afficher moins Appliquer Depth 80 mm (3) 102 mm (2) 120 mm (5) 150 mm (5) 152 mm (10) 155 mm (10) 200 mm (3) 203 mm (4) 210 mm (9) 250 mm (2) 254 mm (4) 300 mm (4) 305 mm (29) 350 mm (3) 406 mm (6) Afficher tout Afficher moins Appliquer Protection Rating NEMA Type 12 (104) NEMA Type 3RX (85) NEMA type 4 NEMA type 4X NEMA type 12 (174) IP55 (76) NEMA Type 12 IP69k (85) IP55 (85) Afficher tout Afficher moins Product Family GL66 (32) InLine (40) PharmaPro (22) WaterShed (29) Zonex (16) Extreme Environments (85) Afficher tout Afficher moins Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: Armoires pour zones dangereusesView All Filters (1) Sous-catégoriesZonex, ATEX, IECEx, Type 4X, à charnières, 316SS, conception EXEDétailsBoîtiers en acier inoxydable InLine, type 4XDétailsArmoire InLine pleine largeur, acier inoxydable, type 4XDétailsArmoire Extreme Environments pour environnements difficilesDétailsWaterShed, dessus incliné, montage mural, en acier inoxydable, type 4XDétailsPharmaPro, acier inoxydable, encastrée, type 4XDétailsMontage mural en acier inoxydable GL66, loquet 1/4 de tour, type 4xDétailsBoîte à bornes GL66 en acier inoxydable, loquet 1/4 de tour, type 4xDétails