Boîtiers en acier inoxydable InLine, type 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Boîtiers en acier inoxydable InLine, type 4X
Grâce à une conception esthétique, des verrous encastrés et une finition moderne, les boîtiers InLine sont un excellent choix lorsque style et fonctionnalité sont des critères importants. Les armoires InLine possédent une bride qui prévient la pénétration de contaminants et sont disponibles avec trois types de couvercle : couvercle à charnières avec fenêtre, couvercle plein à charnières et couvercle plein à vis.
Normes industrielles
UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997
CEI 60529, IP66
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12
CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Joints entièrement soudés et lisses
- Bride du boîtier vers l'extérieur pour évacuer les liquides.
- Large ouverture du boîtier
- Trous de montage à l’arrière du boîtier pour un montage direct ou sur des supports de montage externes (en option)
- Joint en mousse sans jonction
- Boîtier avec goujon M6 de mise à la terre, couvercle avec tige de mise à la terre M6
- Le kit de quincaillerie fourni comprend des vis de montage des panneaux, du matériel de mise à la terre et des rondelles d’étanchéité pour les trous de montage mural
Spécifications
Finish | Brushed #4 |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.