PharmaPro, acier inoxydable, encastrée, type 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
PharmaPro, acier inoxydable, encastrée, type 4X
Les armoires PharmaPro sont spécialement conçues pour l’industrie pharmaceutique, avec un montage encastré et une finition à RA faible qui limite les fissures en surface, pour un nettoyage complet et élimine les endroits pouvant accumuler des contaminants. Le système de montage permet d'encastrer le boîtier et peut être utilisé sur des murs en blocs ou à montants.
Normes industrielles
Homologué UL 508A; Type 4, 4X, 12, 13; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997
NEMA/EEMAC type 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Spécialement conçu pour l’industrie pharmaceutique : les surfaces planes et de montage encastrées éliminent les zones de contamination.
- La faible valeur RA de la finition PharmaPro réduit les crevasses de surface, permettant un nettoyage minutieux
- L’armoire ne déborde pas dans la zone de fabrication
- Système de montage inclus
- Mounting flange manufactured from 10 gauge Type 316L stainless steel
- Joints entièrement soudés et lisses
- Type 316L stainless steel lift-off hinges used with hinged door
- Type 316L stainless steel slotted oval-head fasteners used with screw cover
- Verrous quart de tour en acier inoxydable utilisés avec porte à charnière
- Joint en silicone approuvé par la FDA
- Tige de mise à la terre sur le boîtier ; élément de liaison sur le couvercle ou la porte
Spécifications
Finish | 15-20 RA |
Material | Acier inox 316L |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.