Montage mural en acier inoxydable GL66, loquet 1/4 de tour, type 4x
De conception moderne et une finition esthétique, ces boîtiers constituent un excellent choix lorsque style et fonctionnalité sont des critères essentiels. Fabriquées en acier inoxydable de type 304, ces boîtiers conviennent idéalement pour les applications intérieures ou extérieures qui nécessitent une protection anticorrosion contre les produits chimiques et l’eau. Les boîtiers comprennent une bride externe pour empêcher la pénétration de contaminants. Ils sont également composés d’une porte solide avec des charnières amovibles, d’un panneau conducteur et d’un verrou quart de tour avec une clé double panneton de 3 mm pour une fermeture sécurisée.
Normes industrielles
Homologué UL 508A; Type 3R, 4, 4X, 12; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No.
E61997
CEI 60529, IP66
NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13
CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12
VDE IP66
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Fonctions
- Charnières amovibles et dispositif de verrouillage double panneton
- Dimensions en millimètres
- La largeur minimale de la bride permet une ouverture maximale du boîtier
- La plaque d’obturation inclut des ouvertures pré-découpées au fond de l’armoire avec un joint d’étanchéité pour assurer sa protection
- Bride à 90 degrés dirigée vers l’extérieur
- Ouverture de la porte de 210 degrés
- Trous de montage à l’arrière du boîtier pour un montage direct ou sur des supports de montage extérieurs (en option)
- Goupilles de charnière en acier inoxydable de type 316
- Les portes à coins en angle sont faciles à enlever en retirant les tiges des charnières.
- Verrous quart de tour avec clé double panneton de 3 mm
- Joint en mousse sans jonction
- Système de verrou avec mise à la terre automatique avec double étanchéité
- Point de mise à la terre sur le boîtier
- Panneau arrière en acier galvanisé pleine hauteur inclus
- Provision d’une liaison sur la porte
- Le kit de matériel fourni comprend : des plaques d’obturation et le matériel associé, du matériel de mise à la terre et des rondelles d’étanchéité pour les trous de montage mural
- Instructions d’installation
- Verrouillage à trois points sur les armoires de 1000 mm de haut et plus
Spécifications
Thickness | 2 mm |
Thickness | 14 ga |
Finish | Brushed #3 |
Material | Acier inox 304 |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.