Armoire InLine pleine largeur, acier inoxydable, type 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Armoire InLine pleine largeur, acier inoxydable, type 4X
Lorsque les applications nécessitent le montage de composants électriques sur toute la largeur de l’armoire le modéle In Line esthétique offre cette possibilité. Les supports de montage pleine largeur peuvent être percés n’importe où sur toute leur longueur, offrant une flexibilité de montage maximale.
Normes industrielles
Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 n° 94 ; type 4, 4X, 12 ; référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File Number E61997
CEI 60529, IP66
CSA File Number 42186: Type 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Support pleine largeur pour une flexibilité de montage
- Joints entièrement soudés et lisses
- Bride du boîtier vers l'extérieur pour évacuer les liquides.
- Large ouverture du boîtier
- Les supports de montage sont soudés par points au haut et en bas du boîtier.
- Les supports de montage ont des trous de montage préperçés; les trous de montage personnalisés peuvent être percés pour plus de flexibilité de montage
- Joint en mousse sans jonction
- Tige de mise à la terre M6 avec bride de base sur le châssis ; éléments de liaison M6 avec bride de base sur la porte
- Le kit d’accessoires livré comprend les vis et les rondelles d’étanchéité et un kit de mise à la terre
- Porte à charnière avec goupilles amovibles et système de verrouillage, mise à la terre automatique avec double joint
- Ouverture de la porte de 180 degrés
- Les modèles de porte avec fenêtre incluent une vitre en polycarbonate transparent de 3/16 po (4,8 mm) encastrée dans la surface de la porte
Spécifications
Finish | Brushed #4 |
Material | Acier inox 304 |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.