Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

ATEX-Closed_sq.tif; ATEX-Closed Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Zonex, ATEX, IECEx, Type 4X, à charnières, 316SS, conception EXE

Les boîtiers Zonex sont conçus selon les normes ATEX 2014/34/EU et IECEx afin d’accroître la sécurité des boîtiers pour composants électriques dans les applications des zones 1 et 2. Les armoires ATEX Ex e de HOFFMAN ne sont pas conçues pour une utilisation dans des applications antidéflagrantes ou ignifuges.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Homologué cUL C22.2 N°94; Type 4, 4X, 12; Référence E61997

cUL C22.2 No. 94 Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

Directive ATEX 2014/34/UE

ATEX

Sira 09ATEX3224U

2813 Ex II 2 G D

Ex eb Gb

Ex tb IIIC Db IP 66

EN60079-0

EN60079-7

EN60079-31

IECEx

IECEx SIR 09.0099U

Ex eb IIC Gb

IEC 60079-0

IEC 60079-7

IEC 60079-31

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 1.4 mm
Thickness 16 ga
Finish Brushed #4
Material Acier inox 316L
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.