Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

ElectricHeaters_Group_co_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

Chauffages électriques

Protégez les équipements mécaniques, électriques et électroniques contre les basses températures, la condensation et la corrosion grâce à ce système de chauffage à ventilateur contrôlé par thermostat qui maintient une température stable dans l’armoire. Le ventilateur aspire l’air froid au bas de l’armoire, le fait passer par le thermostat et l’élément chauffant avant de le renvoyer dans l’armoire. L’air chauffé est évacué par le haut de l’unité de chauffage.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Composant UL 508A reconnu; Référence E61997

CE

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Material Aluminium
Finish Poli
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.