Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

CR-24 Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Couvercle à bride en aluminium, type 4X

Les boîtiers en aluminium avec couvercle à brides offrent une solution pratique incluant un couvercle amovible se fixant sur tous les côtés à l’aide de brides et de vis en acier inoxydable. Ces boîtiers sont parfaits pour protéger les composants et les contrôles dans des environnements intérieurs ou extérieurs corrosifs et conservent une classification Type-4X.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Homologué UL 508A; Type 3R, 4, 4X, 12; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E27525

UL 508A Listed; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

CEI 60529, IP66

CSA File No. 42184: Type 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Material Aluminium
Finish Poli
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.