APO Base
Hover to magnify image or click to enlarge
APO Base
APO enclosures are designed for use as insulated electrical junction boxes, terminal wiring boxes, instrument housings and electrical control enclosures in highly corrosive environments.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Bases are maintenance free and corrosion resistant
- All bases can be easily modified to customer specifications
- Brass M4 threaded inserts are factory installed for mounting plate attachment
- 7 to 6 bosses suitable for M6 threaded inserts are molded into the base (dependant on enclosure size).
- Maintain UL / CSA Type 4x with up to 5 extension collars
Spécifications
Material | Acier |
Color | Gris Clair |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Lisse et mate |
Certificat d'organisme d'approbation
Référence supplémentaire
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.