APO DT Transparent Hinged Cover Inspection Window with Blanking Inserts
Hover to magnify image or click to enlarge
APO DT Transparent Hinged Cover Inspection Window with Blanking Inserts
APO DT Covers are designed for use as inspection windows in highly corrosive environments where easy viewing and access is essential.
Normes industrielles
UL Listed Types 3, 3R, 4, 4X, 13
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Available sized from 12” x 7” to 24” x 12” (H x W)
- DT Covers are maintenance free and corrosion resistant
- Frames are made from hot compression molded halogen free, self extinguishing fiberglass reinforced polyester (FRP) that can withstand continuous temperatures from -58°F to 302°F (-50°C to 150°C)
- Inspection windows are made from transparent polycarbonate that can withstand continuous temperatures to 248°F (120°C)
- Included thumb screw inserts allow quick window opening for access to interior component
- Gaskets are made from continuously poured polyurethane foam
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Référence supplémentaire
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.