APO avec couvercle à vis plat opaque avec extension, type 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
APO avec couvercle à vis plat opaque avec extension, type 4X
Les armoires APO avec extensions sont conçues pour une utilisation comme boîtiers de connexion électrique isolés, boîtiers de câblage de bornes, boîtiers d’instruments et boîtiers de commande électriques dans des environnements très corrosifs.
Normes industrielles
Homologué UL, type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
CSA 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Dimensions disponibles : 7 x 6 (178 x 152 mm) à 24 x 24 (610 x 610 mm)
- Les boîtiers ne nécessitent aucun entretien et résistent à la corrosion
- Les socles et les couvercles sont fabriqués en polyester renforcé de fibre de verre (PRF) moulé par compression à chaud, sans halogène et autoextinguible, pouvant supporter des températures continues jusqu’à 158 °F (70 °C) et une exposition momentanée à 302 °F (150 °C)
- Tous les boîtiers sont modifiables selon les spécifications du client
- Joints en mousse de polyuréthane coulée en continu
- Inserts filetés M4 en laiton installés en usine pour fixer la plaque de montage
- 4 à 6 bossages adaptés aux inserts filetés M6 sont moulés dans la base (en fonction des dimensions du boîtier).
- Conformité UL/CSA type 4x avec jusqu’à 5 colliers d’extension
- Les extensions permettent une plus grande profondeur de l’armoire
Spécifications
Material | Acier |
Color | Gris Clair |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Lisse et mate |
Certificat d'organisme d'approbation
Référence supplémentaire
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.