Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Spbasec Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Base avec ouverture pour armoire IHM à devant incliné ProLine

La base ferme la partie inférieure ouverte des armoires HMI ProLine à devant incliné. Elle possède un cadre de renforcement fixé à l’intérieur et des trous de montage fournissant un support rigide pour un piédestal de 8,00 x 8,00 po,une extension de piédestal, le mécanisme basculant ou l’adaptateur d’angle. Il a également des trous de montage de 80x80 mm qui conviennent au raccord à bride du système 80 Compact série 4. La base a un joint en mousse .

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.