Bases for ProLine Sloped-Front HMI Enclosure
Hover to magnify image or click to enlarge
Bases for ProLine Sloped-Front HMI Enclosure
Base closes off open bottom of ProLine Sloped-Front HMI Enclosures that are table-top mounted or suspended from overhead. Base includes a ground stud. Foam-in-place gasket assures a water-tight and dust-tight seal. A top support bracket can be installed inside a 600-mm wide base for reinforcement when a Compact Series 4 System 80 is attached from below.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Mounting hardware is provided
Spécifications
Color | Gris Clair |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.