Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

CableRackWithLadder Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

CableRack

CableRack sert au montage et à la fixation d’une section ou d’un chemin de câbles sur un équipement de rack de 19 po pour centres de données, salles de télécommunication et autres emplacements. Le rack fixe pour cadre ouvert permet de suspendre l’équipement de rack de 19 po depuis le chemin de câbles. Le rack a des trous taraudés universels conformément aux normes de l’industrie pour s’adapter aux applications typiques. Ces racks pour cadre ouvert conviennent parfaitement aux applications de câblage à haute densité, nécessitant un montage au-dessus du l'armoire, et offre un accès maximal aux équipements et aux câbles. CableRack est idéal pour les applications de centre de données,permettant d'istaller les équipements au-dessus de l'armoire et offrant une plus grande capacité d’équipements et de câbles.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Capacité nominale de 60 lbs. avec un facteur de sécurité 4X

Rated to 60 lbs. with a 4X safety factor

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.