Raccord en T à 90 degrés Clean Tray
Hover to magnify image or click to enlarge
Raccord en T à 90 degrés Clean Tray
Les raccords en T à 90 degrés Clean Tray sont utilisés pour les installations à angle droit où deux transitions à 90 degrés sont nécessaires. Le système acier inoxydable Clean Tray est conçu pour protéger le câblage des applications nécessitant de fréquents lavages .
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les raccords en T à 90 degrés Clean Tray sont utilisés pour les installations à angle droit où deux transitions à 90 degrés sont nécessaires
- Le système en acier inoxydable Clean Tray est conçu pour protéger le câblage prévu des applications nécessitant des lavages fréquents
Spécifications
Finish | Brushed #3 |
Material | Acier inox 304 |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.