Séparateur de raccord en T à 90 degrés CleanTray
Hover to magnify image or click to enlarge
Séparateur de raccord en T à 90 degrés CleanTray
Les séparateurs de raccord en T de 90 degrés Clean Tray sont utilisés pour diviser un raccord en T de 90 degrés Clean Tray en deux sections. Le système acier inoxydable Clean Tray est conçu pour protéger le câblage des applications nécessitant de fréquents lavages .
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les séparateurs de raccord en T de 90 degrés Clean Tray sont utilisés pour diviser un raccord en T de 90 degrés Clean Tray en deux sections
- Le système en acier inoxydable Clean Tray est conçu pour protéger le câblage prévu des applications nécessitant des lavages fréquents
Spécifications
Finish | Brushed #3 |
Material | Acier inox 304 |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.