Section droite Clean Tray, type 1
Hover to magnify image or click to enlarge
Section droite Clean Tray, type 1
Les sections droites Clean Tray sont disponibles en longueurs de 304 cm avec ou sans perforations. Disponible avec un couvercle incliné à 20 degrés dans certaines dimensions. Un connecteur en U et le matériel fournis avec chaque section droite. Le système en acier Clean Tray est conçu pour protéger les câblages homologués dans des applications nécessitant un lavage fréquent.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les sections droites Clean Tray sont disponibles en longueurs de 304 cm avec ou sans perforations.
- Disponible avec un couvercle incliné à 20 degrés dans certaines dimensions
- Un connecteur en U et le matériel fournis avec chaque section droite.
- Le système en acier Clean Tray est conçu pour protéger les câblages homologués dans des applications nécessitant un lavage fréquent.
Spécifications
Finish | Brushed #3 |
Material | Acier inox 304 |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.