Ensemble ComLine OSP, type 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Ensemble ComLine OSP, type 4X
Ensemble complet, disponiible pour l’équipement de rack de 19 po. Les boîtiers légers ComLine OSP à montage mural sont fabriqués en aluminium résistant à la corrosion avec un joint de mousse qui protège les équipements critiques dans les applications extérieures.. Disponible avec ou sans compartiment de batterie de secours.
Normes industrielles
Homologué UL 508A; Type 3, 3R, 4, 4X, 12; Référence E61997
Le boîtier est conforme au RoHS
NEMA/EEMAC Type 3, 3R, 4, 4X, 12
EC60529, IP66
Designed to meet Telcordia NEBS™ GR-487, GR-63 and IEC 48D
EIA 310-D with 19 in. spacing for rack equipment
Meets BICSI TDMM, Tenth Edition, Chapter 7, Telecommunication Enclosures (TE)
Cabinet is RoHS compliant
NEBS is a trademark of Telcordia
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le pare-soleil maintient l’intérieur de l’armoire à une température plus fraiche lorsque le boîtier est installé à l’extérieur et éloigne les liquides de l’ouverture du boîtier. Il peut être retiré pour les installations intérieures
- Le joint en mousse fournit un joint environnemental
- La poignée en L à cadenas fournit un joint de porte solide et sécuritaire
- La butée de porte maintient la porte en place pendant le service pour un entretien plus facile et plus rapide
- La porte à charnière à usage intensif est facile à retirer pour faciliter l’installation et le retrait de l’équipement. Sa charge maximale est de 50 lb. (22,7 kg)
- Cornières réglables de l’avant à l’arrière du boîtier
- Plaques d’obturation disponibles avec des découpures s’adaptant aux climatiseurs HOFFMAN T15, T20 et CR23, et aux échangeurs thermiques HOFFMAN XR20 et XR29 (usage intérieur uniquement)
- Les coins arrondis dans le boîtier éliminent les bords tranchants
- Les fixations en acier inoxydable résistent à la corrosion pour maintenir un aspect esthétique
- Kits d’installation sur poteau disponibles dans toutes les dimensions
- Plaque de montage sur socle disponible pour les boîtiers de 600 mm de profondeur
- Le compartiment de la batterie est doté d’une porte captive avant ventilée
- Les cornières ont des trous carrés selon la norme universelle EIA
- Le boîtier comprend une barre de mise à la terre et des bornes, des goujons de montage arrière pour le panneau en bois
Spécifications
Material | Aluminium |
Color | Gris Clair |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.