Boîtiers ComLine, type 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Boîtiers ComLine, type 4X
Les boîtiers muraux en aluminium ComLine légèrs et résistants à la corrosion offrent une protection durable des composants électriques dans des environnements extérieurs extrêmes. Ces boîtiers personnalisables utilisent un joint de mousse pour une parfaite étanchéité. Ils conviennent aux applications de télécommunications sur toit ou sur tour.
Normes industrielles
Homologué UL 508A; Type 3, 3R, 4, 4X, 12; Référence E61997
Conçu pour répondre aux normes NEBS™-Telcordia GR487, GR63, CEI 48D
NEMA/EEMAC Type 3, 3R, 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Designed to meet NEBS™-Telcordia GR487, GR63, IEC 48D
Meets Type 3RX requirements
NEBS is a trademark of Telcordia
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Possibilité de liaison équipotentielle sur la porte ; tige de mise à la terre sur le boîtier
- Joints soudés lisses pour un aspect esthétique
- Joint d'étanchéité en mousse pour une protection optimale contre la poussière et l’entrée de liquide
- Verrou à 1 ou 3 points (fente pour tournevis) selon les dimensions de la porte
- Le loquet de butée de porte/en cas de courant d’air en option maintient la porte en place pendant l’entretien
- Deux styles de charnières pour portes disponibles
- Porte facilement démontable avec charnière et tige invisibles réutilisables
Spécifications
Material | Aluminium |
Color | Gris Clair |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.