Compact série aluminium, type 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Compact série aluminium, type 4X
Ces boîtiers protègent les composants et les contrôles dans des environnements corrosifs pour une utilisation intérieure ou extérieure
Normes industrielles
UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997
NEMA/EEMAC type 4, 4X, 12, 13
CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Matériau en aluminium moulé
- Pas de soudure ni de coins coupants
- Vis de couvercle de protection en acier inoxydable placées à l’extérieur de la zone scellée
- Deux à quatre vis de mise à la terre situées sur l'arrière du boîtier
- Joint en mousse sans coutures, résistant à l’huile
- Construction étanche à languette et rainures
- Bornes internes filetés fournis pour le montage de panneaux, rails et autres composants en option
- Trous de montage fournis dans les coins hors de la zone scellée
Spécifications
Material | Aluminium |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7042 |
Color | Traffic Gray |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.