Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

CR-01 Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Console Concept, type 4X

La console Concept offre une surface pratique pour le montage et la surveillance des composants. Conçue de façon ergonomique pour que les utilisateurs puissent être assis ou debout en travaillant sur une surface inclinée. La console dispose d’une grande capacité interne pour les composants de montage et les contrôles.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Homologué UL 508A; Type 3R, 4, 4X, 12; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

Conformes aux normes NEMA type 3RX

Meets NEMA Type 3RX requirements

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Finish Brushed #4
Material Acier inox 304
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.