Kit de fenêtre fixe Concept, type 4
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de fenêtre fixe Concept, type 4
Le kit fenêtre fixe Concept peut être utilisé comme fenêtre d’inspection sur des portes d’armoires nVent HOFFMAN standard de plus grandes dimensions. Le kit pré-assemblé est fixé à l’ouverture avant de l’armoire par des vis de montage.
Normes industrielles
UL 508A, 508, File Number E61997: Type 4 et type 12 (fenêtre fixe)
UL 508A, 508, File Number E61997: Type 12 (Hinged Window)
(fenêtre à charnières)
NEMA Type 4 and 12
IEC 60529, IP66
(Hinged Window)
NEMA Type 12
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Cadre esthétique en aluminium moulé sous pression
- Fenêtre en polycarbonate transparent de 0,188 po (5 mm) d’épaisseur
- Les bouchons de cadre de fenêtre fournis dissimulent les vis de montage
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.