Boîtiers Concept à toit incliné, type 4
Hover to magnify image or click to enlarge
Boîtiers Concept à toit incliné, type 4
Les boîtiers Concept à toit incliné appuient les principes d’usine Lean et sont parfaits quand des contrôles plus compacts nécessitent des boîtiers plus petits ou pour des montages de contrôles à une hauteur ergonomique si ils sont montés sur l’équipement.
Normes industrielles
Homologué UL 508A; Type 4, 12; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997
CEI 60529, IP66
NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13
IP66
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Éléments de liaison sur la porte et le corps
- Les goujons de montage des panneaux s’adaptent aux panneaux Concept et autres accessoires en option
- Porte à coins arrondis
- Goupilles de charnière faciles à retirer et à installer avec clip de retention intégré
- Goujons et tiges sans filetage à couple élevé sur la porte
- Feuille d’instructions illustrée
- La bride extérieure évacue les liquides.
- Ouverture de la porte de 210 degrés
- Joint en mousse sans jonction
- Verrous quart de tour
- Perçage arrière du corps pour des supports de montage extérieurs (en option)
- Les plus grandes dimensions supportent un montage en rack de 19pouces
- Dispositif d’alignement de porte sur des portes de largeurs supérieures à 30-po.
- La bride de largeur minimale permet une ouverture maximale de la porte
- Dessus incliné à 20 degrés
Spécifications
Color | Gris Clair |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.