Concept en acier inoxydable, à montage mural avec dessus incliné, type 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Concept en acier inoxydable, à montage mural avec dessus incliné, type 4X
Pour les applications intérieures ou extérieures nécessitant une partie supérieure inclinée et une protection contre la corrosion due aux produits chimiques et l’eau. Les boîtiers Concept se caractérisent par un style moderne avec une finition striée esthétique et des verrous quart de tour en acier inoxydable encastré pour une fermeture sécurisée.
Normes industrielles
Homologué cUL par CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
CEI 60529, IP66
NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13
IP66
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- L’inclinaison de 20 degrés de la partie supérieure empêche l’accumulation de liquides et d’autres débris
- La largeur minimale de la bride permet une ouverture maximale du boîtier
- Bride externe du boîtier formée à 90 degrés
- Les goujons de montage des panneaux s'adaptent aux panneaux Concept optionnels et d’autres accessoires
- Trous de montage à l’arrière du boîtier pour un montage direct ou sur des supports de montage extérieurs (en option)
- Les charnières dissimulées en acier inoxydable de type 304 favorisent une esthétique soignée (deux charnières pour les modèles de moins de 36 pouces de hauteur ; trois charnières pour les modèles de 36 pouces et plus)
- Les portes en angle sont interchangeables et faciles à enlever en tirant sur les charnières de type « clip »
- Provision sur la porte pour un porte-documents en matière thermoplastique
- Provision sur la porte pour un kit d’arrêt de porte optionnel
- Joints entièrement soudés et lisses
- Verrous quart de tour en acier inoxydable munis d’un insert encastré à fente
- Joint en mousse sans jonction
- Système de verrou avec mise à la terre automatique avec double étanchéité
- Provision de collage sur la porte; tige de mise à la terre sur le boîtier
- Le kit de quincaillerie fourni comprend des écrous de montage pour panneau, du matériel de mise à la terre pour panneau et des rondelles d’étanchéité pour les trous de montage mural
- Instructions d’installation
Spécifications
Finish | Brushed #4 |
Material | Acier inox 304 |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.